Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFT58_59 - 拆卸式铰链/限定角度拔插型/锥孔型/平型
明细表
HFT58-22
CODE
代码
TYPE1
类型
限定角度拔插型
TYPE2
类型
锥孔型
COST
性价比
精密型
INS
拔插方向
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀铬
SPE
规格
A
18 mm
A1
11 mm
B
22 mm
B1
14 mm
H
4.5 mm
DD
d
3.3 mm
D
5 mm
T
1.0 mm
L
22 mm
LOAD
负载
2 kg
CKZL
参考重量
0.004 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型