Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFW86_87 - Roller type, tight fitting type, exterior type (extension force 9.8~64N)
Bill of material
HFW86-40
CODE
Code
TYPE
Type
Close-fitting type, exterior type
MAT1
Body material
MAT2
Fastener material
MAT3
Wheel material
SUR
Body surface treatment
COL1
Fastener color
COL2
Wheel color
SPE
specification
mm
L1
31 mm
L2
mm
L3
mm
H1
13 mm
W
11.5 mm
W1
15 mm
W2
8.0 mm
TT
t
0.8 mm
DD
d
mm
TRL
Pushing force
kgf
TCL
Push out force
kgf
WEI
reference weight
kg/pcs
LINK
Web Link
Webxxx
WEB
Web
https://www.yhdfa.com/product/J/J02_8/HFW86?productModel=HFW86
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)