HFW86-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfw86_87.prj},{NB=HFW86-40},{CODE=HFW86},{TYPE=Close-fitting type, exterior type},{MAT1=SPCC},{MAT2=POM},{MAT3=PP},{SUR=Color-plated zinc (trivalent)},{COL1=natural color},{COL2=natural color},{SPE=40.0},{L1=31},{L2=16.2},{L3=21.3},{H1=13},{W=11.5},{W1=15},{W2=8.0},{TT=0.8},{DD=3.1},{TRL=2.5},{TCL=6.4},{WEI=0.014},{LINK=Webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/J/J02_8/HFW86?productModel=HFW86},{PPATH=hfw86_87/assem/hfw86_87_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFW86_87 - Roller type, tight fitting type, exterior type (extension force 9.8~64N)
Bill of material
HFW86-40
CODE
Code
HFW86
HFW86
TYPE
Type
Close-fitting type, exterior type
MAT1
Body material
SPCC
SPCC
MAT2
Fastener material
POM
POM
MAT3
Wheel material
PP
PP
SUR
Body surface treatment
Color-plated zinc (trivalent)
Color-plated zinc (trivalent)
COL1
Fastener color
natural color
natural color
COL2
Wheel color
natural color
natural color
SPE
specification
40.0
40.0
mm
L1
31
mm
L2
16.2
16.2
mm
L3
21.3
21.3
mm
H1
13
mm
W
11.5
mm
W1
15
mm
W2
8.0
mm
TT
t
0.8
mm
DD
d
3.1
3.1
mm
TRL
Pushing force
2.5
2.5
kgf
TCL
Push out force
6.4
6.4
kgf
WEI
reference weight
0.014
0.014
kg/pcs
LINK
Web Link
Webxxx
WEB
Web
https://www.yhdfa.com/product/J/J02_8/HFW86?productModel=HFW86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청