Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX57 - 自动锁定型伸缩撑杆,带安全锁机构,重型门用·两点固定
明细表
HFX57-200
CODE
代码
HFX57
TYPE
类型
两点固定,带安全锁机构
MAT
材质
SUS304
ST
表面处理
滚筒研磨
SPE
规格
L1
L(max)
200 mm
L2
L(min)
165 mm
W1
29 mm
W2
26 mm
T1
11 mm
T2
8 mm
P
22 mm
TLB
拉伸承重
490 N/1 piece
RW
参考重量
0.190 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型