Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX59 - 多级锁定型伸缩撑杆,带安全锁机构,重型门用·两点固定
明细表
HFX59-245
CODE
代码
HFX59
TYPE
类型
两点固定,带安全锁机构
MAT
材质
SUS304
ST
表面处理
拉丝
SPE
规格
LMAX
L(max)
245 mm
LMIN
L(min)
175 mm
L2
179.5 mm
AL
容许负荷
490 N
RW
参考重量
0.395 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型