Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX60 - 自动锁定型伸缩撑杆·重型门用·两点固定·带解锁钮
明细表
HFX60-250
CODE
代码
HFX60
TYPE
类型
两点固定,带解锁钮
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
镜面抛光
GG
规格
mm
L
250 mm
L1
85 mm
LA
165 mm
LB
60 mm
LOAD
拉伸承重
392 N/pcs
WEI
参考重量
0.230 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
PPATH
hfx60/assem/hfx60_asmtpl.prj
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型