Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFX75_76 - Manual rotary brace/Detachable bearing/For ordinary doors/Fixed at two points
Bill of material
HFX75-L155
CODE
Code
TYPE
Types of
Detachable bearing
TYPE1
Types of
MAT
Material
carbon steel
SUR
surface preparation
Chrome plating
L
mm
L1
85 mm
W
28 mm
H
45 mm
H1
12 mm
H2
12 mm
A
10.5 mm
T
3 mm
T1
2 mm
T2
1.5 mm
M
M3 mm
CKZL
Reference weight
0.15 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)