HFY36-L41
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfy36_37.prj},{NB=HFY36-L41},{CODE=HFY36},{TYPE=Short distance},{TYPE1=With spring device},{TYPE2=Press to unlock},{MAT=A1080P},{MAT1=POM},{COL=black},{L=41},{W=31},{H=20.0},{S=6},{D=14.5},{D1=9.5},{DD=4.2},{DD1=5.4},{DD2=4.2},{L1=22.0},{L2=16.7},{W1=22.5},{W2=9.8},{W3=12},{H1=11},{TT=2.8},{TT1=1.9},{CKZL=0.015},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFY36_37 - Push button square bolt/Press to unlock/Short distance/With spring device
Bill of material
HFY36-L41
CODE
Code
HFY36
HFY36
TYPE
Types of
Short distance
TYPE1
Types of
With spring device
TYPE2
Types of
Press to unlock
MAT
noumenon material
A1080P
A1080P
MAT1
Button/Locking tongue material
POM
COL
colour
black
L
41
41
mm
W
31
31
mm
H
20.0
20.0
mm
S
6
6
mm
D
14.5
14.5
mm
D1
9.5
9.5
mm
DD
d
4.2
mm
DD1
D1
5.4
5.4
mm
DD2
d2
4.2
mm
L1
22.0
22.0
mm
L2
16.7
16.7
mm
W1
22.5
22.5
mm
W2
9.8
9.8
mm
W3
12
12
mm
H1
11
11
mm
TT
t
2.8
2.8
mm
TT1
t1
1.9
1.9
mm
CKZL
Reference weight
0.015
0.015
kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청