Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFY41 - 插销·圆型
明细表
HFY41-L150
CODE
代码
HFY41
TYPE
类型
圆型
MAT
材质
SUS304
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
10.5 mm
W
31 mm
W1
21 mm
W2
21 mm
A
24 mm
T
1.8 mm
H
mm
DD
d
4 mm
DD1
d1
4 mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型