Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFZ05 - Light load type hook Applicable to small tools Rotating type Vertical and horizontal fixed
Bill of material
HFZ05-48
CODE
HFZ05
TYPE
type
Rotating type, horizontal fixed
MAT1
material
SUS304
SUR
surface treatment
Barrel polishing
SPE
W
9.0
C
24.9
L
55.0
L1
48.0
L2
21.4
L3
64.5
C1
6.5
R
10.0
T
2.0
HOI
Hoist(N)
55.0
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.037
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)