카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGA56 - Standard buckle Light load type Three-sided fastening type
Bill of material
HGA56-64.5
CODE
code
HGA56
TYPE
type
Three-sided fastening type/normal type
MAT
material
SUS304
SUR
surface treatment
drum grinding
SPE
Specification
L1
(L1)
64.5 mm
L2
14.5 mm
L3
42 mm
W1
34 mm
W2
15.0 mm
H
(H)
12.0 mm
TT
t
2.2 mm
P1
6 mm
P2
6 mm
P3
25 mm
P4
24 mm
M
M3 mm
DD
d
5.5x8 mm
LOAD
Tensile load (kgf)
30
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.055
LINK
weblink
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드