Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGY53_55 - Seal Strip Material Thermoplastic Elastomer (TPE) Low Resilience Decorative Type·U Shape
Bill of material
HGY53-T1.6-A-L1
CODE
code
TYPE
Types of
MAT1
The main material
Thermoplastic Elastomer (TPE)
MAT3
Metal core material
Aluminum alloy
COL
colour
black
T
BUF
Buffer position
L
Length (m) minimum unit 1m
m
A
6.0 mm
B
14.7 mm
C
mm
D
mm
R1
Minimum bending radius R
mm
R2
Minimum bending radius R
6 mm
R3
Minimum bending radius R
mm
CLA
Clamping plate thickness
1.2~2.4 mm
PAC
Whole roll packaging(m/juan)
50m/juan
LINK
weblink
Website link
PPATH
hgy57/assem/hgy57_asmtpl.prj
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)