Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDB35 - Industrial slide rail/heavy-duty 90 series · three section type
Bill of material
IDB35-300
CODE
code
IDB35
TYPE1
type
Three section form
TYPE2
type
Full length extension
WID
width
90
MAT
material
A6063
SUR
surface preparation
clear anodizing
LEN
Slide length
INS
Installation hole type
TRA
Slide travel
300.0
A
0.0 mm
B
0 mm
C
0.0 mm
D
130 mm
N
8
P
50 mm
LOAD
load
1050kgf
CKZL
Reference weight
3.11 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)