Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDB45_46 - 工业滑轨/43系列·二节式·1/2伸展/双向滑动
明细表
IDB45-210
CODE
代码
TYPE
类型
二节式
TYPE1
类型
1/2伸展
WIDTH
宽度
43
MAT
材质
CF53
SUR
表面处理
HGZD
滑轨长度
HGXC
滑轨行程
123
N
安装孔数量
3
CY
承载力
1596 N
CZ
承载力
1118 N
MX
承载力
61 Nm
MY
承载力
85 Nm
MZ
承载力
121 Nm
CZXS
承载系数
2288 C100(N)
CKZL
参考重量
1.05 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型