IDB47-210
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/idb47_48.prj},{NB=IDB47-210},{CODE=IDB47},{TYPE=Three section type},{TYPE1=Full length extension and two-way sliding},{WIDTH=43},{MAT=GCr15},{SUR=Galvanized (black)},{HGZD=210},{HGZDPOOL=210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1090},{AZKLX=No designation (basic)},{LINK=Website link},{PPATH=idb47_48/assem/idb47_48_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDB47_48 - Industrial slide/43 series·Three section type·Full length extension/Bidirectional sliding (heavy load type)
Bill of material
IDB47-210
CODE
code
IDB47
IDB47
TYPE
type
Three section type
TYPE1
type1
Full length extension and two-way sliding
WIDTH
width
43
MAT
material
GCr15
SUR
surface preparation
Galvanized (black)
Galvanized (black)
HGZD
Slide length
210
290
370
450
530
610
690
770
850
930
1010
1090
210
290
370
450
530
610
690
770
850
930
1010
1090
HGZDPOOL
Slide length pool
210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1090
AZKLX
Mounting hole type
No designation (basic)
A
B
No designation (basic)
A
B
HGXC
Slide rail distance
246
N
Number of mounting holes
3
CY
Bearing capacity
606
N
CZ
Bearing capacity
425
N
MX
Bearing capacity
61
Nm
MY
Bearing capacity
85
Nm
MZ
Bearing capacity
121
Nm
CZXS
Bearing coefficient
923
C100(N)
CKZL
Reference weight
2.10
kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청