Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDC10_12 - Industrial slide/35 series.Two section type/Medium load type
Bill of material
IDC10-304.8
CODE
code
TYPE
type
Buffering function
TYPE1
type1
3 / 4 stretch
WIDTH
width
MAT
material
SUR
surface preparation
HGZD
Slide rail length
HGXC
Slide rail distance
227
A
-- mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273.0 mm
E
-- mm
F
152.4 mm
G
254.0 mm
BEARING
bearing
32kgf 1副
CKZL
Reference weight
0.30 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)