Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDD25_26 - 工业滑轨/重载型/22系列·三节式/内轨安装
明细表
IDD25-130
CODE
代码
TYPE1
类型
三节式
TYPE2
类型
内轨安装
WID
宽度
22
MAT
材质
CF53
SUR
表面处理
SLI
滑轨长度
INS
安装孔类型
TRA
滑轨行程
152
N
2
CY
Cy
119 N
CZ
Cz
83 N
MX
Mx
2.85 N.m
MY
My
10.00 N.m
MZ
Mz
15 N.m
CKZL
参考重量
0.344 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型