카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE15 - Industrial Slide (single piece) heavy-duty type, four slide block, double slide block
Bill of material
IDE15-d10-D40-A100
CODE
code
IDE15
TYPE
type
Four Sliders, circular slider special double slider
MAT
material
ZDC
SUR
Surface treatment
-
DD
d
D
D Center distance
A
A1
87
B
73
B1
60
C
22.5
C1
15
M
M6
CY
Static load(coy)
4800 N
CZ
Static load(coz)
2400 N
MX
Static load(mox)
96 Nm
MY
Static load(moy)
170 Nm
MZ
Static load(moz)
170 Nm
WEI
weight
0.29 kg/pcs
ASC
Applicable Slide Code
IDE87
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드