Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE15 - Industrial Slide (single piece) heavy-duty type, four slide block, double slide block
Bill of material
IDE15-d10-D40-A100
CODE
code
IDE15
TYPE
type
Four Sliders, circular slider special double slider
MAT
material
ZDC
SUR
Surface treatment
-
DD
d
D
D Center distance
A
A1
87
B
73
B1
60
C
22.5
C1
15
M
M6
CY
Static load(coy)
4800 N
CZ
Static load(coz)
2400 N
MX
Static load(mox)
96 Nm
MY
Static load(moy)
170 Nm
MZ
Static load(moz)
170 Nm
WEI
weight
0.29 kg/pcs
ASC
Applicable Slide Code
IDE87
LINK
weblink
webxxx
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型