IDE21-06-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide21.prj},{NB=IDE21-06-L100},{CODE=IDE21},{TYPE=Square rail},{MAT=A6061},{SUR=Natural hard anodizing},{SPE=06},{L=100},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE21 - Standard Industrial Slides (Single Piece) Heavy Duty, Square Slides
Bill of material
IDE21-06-L100
CODE
code
IDE21
TYPE
type
Square rail
MAT
material
A6061
SUR
surface treatment
Natural hard anodizing
SPE
Matching slider specifications
06
10
16
20
06
10
16
20
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
P
60
mm
H
14
mm
DDAA
da
5.0
mm
AA
a
14
mm
HH
h
4.0
mm
HH1
h1
4.0
mm
HH2
h2
7.5
mm
G1
18
mm
G2
10.5
mm
A1
13.5
mm
Q1
17
mm
Q2
15
mm
K1
for bolts
M4
mm
K1POOL
4
mm
LLYY
ly
2200
mm^4
LLZZ
lz
640
mm^4
WWBBYY
wby
220
mm³
WWBBZZ
wbz
100
mm³
CKZL
reference weight
0.23
kg/m
N
Number of mounting holes
2
E
20
mm
F
20
mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청