Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE37 - 工业滑轨(单件)/滑块/内置型 外轨槽面导向
明细表
IDE37-28-3
CODE
型号
IDE37
TYPE1
类型
滑块
TYPE2
类型
内置型
MAT
材质
A7075
SUR
表面处理
亮光阳极氧化 (黑色)
SPE
配合滑轨规格
NOR
滚轮数量
pcs
RAT
滚轮排列类型
H
24 mm
H1
9.8 mm
W
26.5 mm
A
88 mm
B
78 mm
C
仅标准滑块
35 mm
M
M5 mm
C100
C100* 承载能力
4285 N
CORAD
Corad 承载能力
2170 N
COAX
Coax 承载能力
640 N
MX
Mx 承载能力
6.3 Nm
MY
My 承载能力
16.0 Nm
MZD
Mzd Mz 承载能力
27.3 Nm
MZS
Mzs Mz 承载能力
27.3 Nm
RW
参考重量
0.15 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型