Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE46 - Industrial slide rail (single piece)/Concave slide rail/Plane sliding film (heavy duty type)
Bill of material
IDE46-15-L100
CODE
code
IDE46
TYPE
type
Clearance can be adjusted
TYPE1
type1
Concave slide rail
TYPE2
type2
--
MAT
material
AIMgSi0.5
PHHKGG
Fit slider specification
L
Minimum unit 1
mm
Enter value for L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
P
60 mm
E
min.
20
E1
max.
49.5
F
min.
20
F1
max.
49.5
HH
h1
15.5 mm
HH1
h1
10.0 mm
D1
M4 mm
AA
a
15 mm
BB
b
22 mm
LLYY
ly
6440 mm4
LLZZ
lz
4290 mm4
WBBYY
Wby
585 mm3
WBBZZ
Wbz
488 mm3
CKZL
Reference weight
0.6 kg/m
COY
4.0 KN
COY1
CO(-Y)
4.0 KN
COZ
2.0 KN
MOX
32 N.m
MOY
25 N.m
MOZ
25 N.m
LINK
Website link
Website link
N
Number of mounting holes
2
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)