카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE47 - Industrial slide rail (single piece)/Convex slider. Adjustable clearance/Plane sliding film (heavy duty type)
Bill of material
IDE47-15
CODE
code
IDE47
TYPE
type
Clearance can be adjusted
TYPE1
type1
Convex slider
TYPE2
type2
Manual clearance adjustment
MAT
material
AIMgSi0.5
SUR
surface preparation
Natural anodic oxidation
PHHGGG
Match slide rail specifications
H
24 mm
W
47 mm
C
74 mm
A1
16.0 mm
B
38 mm
C1
50 mm
C2
30 mm
C3
9 mm
H1
4 mm
H2
16.0 mm
D
8 mm
M
M5
TORQUE
torque max.
1.5 N.m
KZ
kz
--
KY
ky
--
DK
--
JJLW
The fixture screw thread
--
CKZL
Reference weight
0.11
COY
4.0 KN
COY1
CO(-Y)
4.0 KN
COZ
2.0 KN
MOX
32 N.m
MOY
25 N.m
MOZ
25 N.m
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드