Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE73 - Compact industrial slide (single piece)/40 series. Slide rail / slider/Heavy duty type
Bill of material
IDE73-KP
CODE
code
IDE73
TYPE
type
slider
MAT
material
J/J200
SUR
surface preparation
---
COLOUR
colour
---
SPE
specification
FUN
Function (standard configuration)
Single slider,Through hole,Clamp type
C
50 mm
D
--- mm
DD2
d2
--- mm
DD1
d1
4.5 mm
H
1.3 mm
S
--- mm
STA
Static load
700 N
CKZL
Reference weight
0.03 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)