Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE81 - Industrial slide rail (single piece)/Concave slide rail. Low installation type/Plane sliding membrane (medium load type)
Bill of material
IDE81-7-L25
CODE
code
IDE81
TYPE
type
Low installation type
TYPE1
type1
Concave slide
MAT
material
AIMgSi0.5
SUR
surface preparation
Natural color hard anodizing
PHHKGG
Fit slider specification
L
Minimum unit 1
P
15 mm
E
min.
5 mm
E1
max.
12.0 mm
F
min.
5 mm
F1
max.
12.0 mm
HH
h
5.5 mm
HH1
h1
3.7 mm
D1
M2 mm
AA
a
7 mm
BB
b
8.0 mm
LLYY
ly
131 mm4
LLZZ
lz
90 mm4
WBBYY
Wby
32.0 mm3
WBBZZ
Wbz
29 mm3
CKZL
Reference weight
0.08 kg/m
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)