Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAB71 - Square handle ??¡§¡§ exterior type ??¡§¡§ with cover type A
Bill of material
XAB71-L122
CODE
Code
XAB71
TYPE
Types of
Fillet with cover
MAT
Material
PA
COL
colour
black
ANN
annex
2 cover
L
mm
L1
mm
DD
d
5 mm
DD1
D1
6 mm
DD2
D2
mm
H
50 mm
B
26 mm
HH
h
11 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
LINK
website link
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen