Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAE66_67 - Round handle ??¨¨ round hole foldable
Bill of material
XAE66-L218
CODE
Code
TYPE
Types of
Round hole foldable
MAT
Material
SUR
Surface treatment
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
D
10 mm
H
46 mm
H1
21 mm
T
3 mm
A
18 mm
DD
d
5.5 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
mm
LINK
website link
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen