Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAE81 - Round handle ??¨¨ Quick mounting type
Bill of material
XAE81-D61
CODE
Code
XAE81
TYPE
Types of
Folding type
MAT
Material
ABS
COL
colour
black
D
61 mm
D1
58.2 mm
H
25 mm
H1
14 mm
H2
6.5 mm
T
3 mm
A
46.5 mm
B
14 mm
DD
d
51 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.01
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)