Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAF21_46 - Angle handle/Built-in type/Oblique pull type with washer
Bill of material
XAF32-L48-D
CODE
Code
TYPE
Types of
Built-in type/Oblique pull type with washer
MAT
Material
SUR
Surface treatment
L
mm
DQ
Washer material selection
D
10 mm
L1
58 mm
H
47 mm
B
40 mm
HH
h
13 mm
M
M5
CKZL
Reference weight (kg/pcs)
0.10
LINK
website link
URL
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型