Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAH18_20 - 管形拉手·圆管带盖型
明细表
XAH18-L200
CODE
代码
TYPE
类型
圆管型
MAT1
支架材质
PA6+GF30
MAT2
圆管材质
A6063
SUR1
支架表面处理/颜色
黑色
SUR2
圆管表面处理/颜色
喷塑黑色
SUR3
盖子表面处理/颜色
L
mm
L1
260 mm
L2
76 mm
D
35 mm
H
85 mm
HH
h
26 mm
DD
d
12 mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.15
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型