Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAJ01_13 - 圆形拉手·带垫圈型·内装型
明细表
XAJ06-D10-L80-H37-A
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
D
10 mm
L
mm
LPOOL
80,100,110,120,125,160,200,250
H
mm
HPOOL
37,60
DQ
垫圈材质选择
L1
L
90 mm
M
M5
N
容许负荷
2500 N
CKZL
参考重量(kg/pcs)
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型