Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAP89 - Anti-static type handle, quick installation type, dark type handle
Bill of material
XAP89-77
CODE
code
XAP89
TYPE
type
Quick installation type
MAT
material
ABS carbon fiber
COLOR
color
black
SPE
Specifications
A
77.0
A1
61.0
D
41.0
D1
20.5
C
17
G
6
T
3
TS
Thickness of door panel
1.2~1.4.OR.1.6~1.8.OR.2~2.2
AA
Hole Size a
TS.EQ.1.2~1.4,AA.EQ.33,TS.EQ.1.6~1.8,AA.EQ.33.2,TS.EQ.2~2.2,AA.EQ.33.4
BB
Hole Size b
66
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)