XAT61-A142
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xat61_62.prj},{NB=XAT61-A142},{CODE=XAT61},{TYPE=bashouanyashi E dai},{MAT=xinhejin},{SUR=duyaguangluo},{A=142},{A1=29},{A2=17},{A3=22},{A4=5},{B=32.4},{B1=26},{B2=49.5},{B3=65.5},{B4=9.5},{B5=18},{B6=34.5},{B7=25.5},{T=17.0},{T1=3.2},{T2=16.5},{E=58},{ML=M5-L10},{DD=4.2},{DD1=4.2},{AA=128},{AA1=117},{AA2=106},{AA3=100.5},{BB=27},{R=4.5},{WEI=0.37},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAT61_62 - Flat lock, handle pressing type, E type
Bill of material
XAT61-A142
CODE
Code
XAT61
XAT61
TYPE
Types of
Handle type / E type / with lock core
Handle type / E type / with lock core
MAT
Material
Zinc alloy
SUR
Surface treatment
Matted chrome
A
142
142
mm
A1
29
29
mm
A2
17
17
mm
A3
22
22
mm
A4
5
5
mm
B
32.4
32.4
mm
B1
26
26
mm
B2
49.5
49.5
mm
B3
65.5
65.5
mm
B4
9.5
9.5
mm
B5
18
18
mm
B6
34.5
34.5
mm
B7
25.5
25.5
mm
T
17.0
17.0
mm
T1
3.2
3.2
mm
T2
16.5
16.5
mm
E
58
58
mm
ML
M-L
M5-L10
M5-L10
DD
d
4.2
4.2
mm
DD1
D1
4.2
4.2
mm
AA
Opening size a
128
128
mm
AA1
Opening size a1
117
117
mm
AA2
Opening size a2
106
106
mm
AA3
Opening size a3
100.5
100.5
mm
BB
Opening size b
27
27
mm
R
Opening size R
4.5
4.5
mm
WEI
reference weight
0.37
0.37
kg
LINK
URL
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청