CBK02-D75-NH
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cbk02.prj},{NB=CBK02-D75-NH},{CODE=CBK02},{TYPE=fixed type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanization},{TYPE1=-},{MAT1=Grivory HT(Wheel part code:NH),Nylon 'conductivity'(Wheel part code:NW),Artificial glue 'conductivity'(Wheel part code:SF)},{COLOR=BlacK(Wheel part code:NH,NW),Grey(Wheel part code:SF)},{ZC=Double ball bearing(Wheel part code:NH,NW),Single ball bearing(Wheel part code:SF},{D=75},{CODE1=NH},{F=32},{A=92},{B=64},{C=78},{C1=71},{E=45},{TT=4},{DD=8.5},{LINK=Website Link},{PPATH=cbk02/assem/cbk02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CBK02 - American style casters/fixed type/allowable load of 90-136KG
Bill of material
CBK02-D75-NH
CODE
Code
CBK02
TYPE
Support type
fixed type
MAT
Support material
Q235A
SUR
Surface treatment of brackets
galvanization
TYPE1
Brake Type
-
MAT1
Wheel material
Grivory HT(Wheel part code:NH),Nylon 'conductivity'(Wheel part code:NW),Artificial glue 'conductivity'(Wheel part code:SF)
COLOR
Wheel color
BlacK(Wheel part code:NH,NW),Grey(Wheel part code:SF)
ZC
Wheel bearings
Double ball bearing(Wheel part code:NH,NW),Single ball bearing(Wheel part code:SF
D
75
90
100
125
75
90
100
125
mm
CODE1
Wheel part code
NH
NW
SF
NH
NW
SF
H
105
mm
F
32
mm
A
92
mm
B
64
mm
C
78
mm
C1
E1
71
mm
E
45
mm
TT
t
4
mm
DD
d
8.5
mm
LOAD
Allowable load
100
kg
WEI
Reference weight
0.45
kg
LINK
Website Link
Website Link
PPATH
cbk02/assem/cbk02_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청