Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CBK02 - 美式脚轮·固定型·容许载荷90~136KG
明细表
CBK02-D75-NH
CODE
代码
CBK02
TYPE
支架类型
固定型
MAT
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
镀锌
TYPE1
刹车类型
-
MAT1
轮部材质
耐高温尼龙(轮部代号:NH),尼龙 '导电性'(轮部代号:NW),人造胶 '导电性'(轮部代号e:SF)
COLOR
轮部颜色
黑色(轮部代号:NH,NW),灰色(轮部代号:SF)
ZC
轮部轴承
双滚珠(轮部代号:NH,NW),单滚珠(轮部代号:SF
D
mm
CODE1
轮部代号
H
105 mm
F
32 mm
A
92 mm
B
64 mm
C
78 mm
C1
E1
71 mm
E
45 mm
TT
t
4 mm
DD
d
8.5 mm
LOAD
容许载荷
100 kg
WEI
参考重量
0.45 kg
LINK
网站链接
网站链接
PPATH
cbk02/assem/cbk02_asmtpl.prj
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型