Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CBN02_22 - 美式脚轮/丝杆活动型/容许载荷90~136KG
明细表
CBN02-75-NH
CODE
代码
TYPE
支架类型
丝杆活动型
MAT
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
镀锌
TYPE1
支架刹车类型
-
MAT1
轮部材质
耐高温尼龙
COLOR
轮部颜色
黑色
ZC
轮部轴承
双滚珠
D
mm
CODE1
轮部代号
H
105 mm
F
32 mm
M
12 mm
L
25 mm
R
75 mm
R1
102 mm
LOAD
容许载荷
136 kg
WEI
参考重量
kg
LINK
网站链接
网站链接
PPATH
cbn02_22/assem/cbn02_22_asmtpl.prj
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型