CFQ02-D65-NM
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cfq02.prj},{NB=CFQ02-D65-NM},{CODE=CFQ02},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT1=SPHC},{SUR1=Galvanized},{BRA=Hardware side brake},{BAS=Japanese-style},{MAT2=Polyurethane},{COL=natural color},{BEA=Double ball bearing},{D=65},{WHE=NM},{TT=4},{F=45},{A=90},{B=90},{C=71},{E=71},{DD=10.5},{R1=72},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CFQ02 - Casters Medium-heavy-duty Japanese-style floor Flat-bottom movable type
Bill of material
CFQ02-D65-NM
CODE
code
CFQ02
TYPE
type
Flat bottom movable type
MAT1
Bracket material
SPHC
SUR1
bracket surface treatment
Galvanized
BRA
Bracket Brake Form
Hardware side brake
BAS
Baseplate Standard
Japanese-style
MAT2
Wheel material
Polyurethane
COL
Wheel color
natural color
BEA
Wheel bearing
Double ball bearing
D
65
75
65
75
WHE
wheel code
NM
UV
NM
UV
H
90
TT
t
4
F
45
A
90
B
90
C
71
E
71
DD
d
10.5
R
62.5
R1
72
LOAD
allowable load
250
KG
WEI
reference weight
0.39
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청