E-CBT01-D65-PF
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-cbt01.prj},{NB=E-CBT01-D65-PF},{CODE=E-CBT01},{BTY=Flat bottom movable type},{BTM=Q235A},{BTS=Electrophoresis (black)},{BTB=-},{WLC=PF},{WLM=polypropylene},{COLOR=black},{WBE=Wheel double ball bearing},{D=65},{DD=9},{DD1=11},{LINK=linkxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-CBT01 - Economical Casters Medium Duty Flat Bottom Swivel
Bill of material
E-CBT01-D65-PF
CODE
code
E-CBT01
BTY
Bracket Type
Flat bottom movable type
BTM
Bracket material
Q235A
BTS
bracket surface treatment
Electrophoresis (black)
BTB
Bracket Brake Form
-
WLC
wheel code
PF
WLM
Wheel material
polypropylene
COLOR
Wheel color
black
WBE
Wheel bearing
Wheel double ball bearing
D
65
75
65
75
H
90.5
F
39
A
95
B
68
C
72.0
E
43
DD
d
9
DD1
d1
11
R
66.5
VOL
volume load
180
kg
REF
reference weight
0.65
kg
LINK
weblink
linkxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청