Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CPM48_49 - Imported casters Super heavy duty type American bottom plate Flat bottom movable type
Bill of material
J-CPM48-D80-NS
CODE
code
TYPE
Bracket Type
Flat bottom movable type
MAT
Bracket material
Q235A
SUR
bracket surface treatment
Spray (dark green)
BRA
Bracket Brake Form
BRA1
Bracket base plate standard
American
MAT1
Wheel material
MC nylon
COL
Wheel color
White
BEA
Wheel bearing
double bearing
D
mm
CODE1
wheel code
H
120 mm
F
48 mm
A
100 mm
B
85 mm
C
80 mm
C1
- mm
E
60 mm
E1
- mm
DD
d
9 mm
R
80 mm
R1
mm
TT
t
7.5 mm
LOAD
allowable load
800 kg
WEI
reference weight
kg
LINK
web link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)