Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPM48_49 - 进口脚轮 超重载型 美式底板 平底活动型
明细表
J-CPM48-D80-NS
CODE
代码
TYPE
支架类型
平底活动型
MAT
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
喷涂(墨绿色)
BRA
支架刹车形式
BRA1
支架底板标准
美式
MAT1
轮部材质
MC尼龙
COL
轮部颜色
白色
BEA
轮部轴承
双轴承
D
mm
CODE1
轮部代号
H
120 mm
F
48 mm
A
100 mm
B
85 mm
C
80 mm
C1
- mm
E
60 mm
E1
- mm
DD
d
9 mm
R
80 mm
R1
mm
TT
t
7.5 mm
LOAD
容许载荷
800 kg
WEI
参考重量
kg
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型