J-CVA06-D100-UX
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cva06.prj},{NB=J-CVA06-D100-UX},{CODE=J-CVA06},{TYPE=Fixed},{MAT=SUS304},{SUR=-},{BRA=-},{MAT1=Polyurethane (anti-static)},{COL=yellow},{BEA=single bearing},{D=100},{CODE1=UX},{A=100},{B=58},{C=82},{E=40},{DD=8.8},{TT=2},{LOAD=10.2},{LOAD1=20.4},{LOAD2=30.6},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CVA06 - The allowable load of fixed stainless steel shock-absorbing casters is 10.2-30.6kg
Bill of material
J-CVA06-D100-UX
CODE
code
J-CVA06
TYPE
Bracket Type
Fixed
MAT
Bracket material
SUS304
SUR
bracket surface treatment
-
BRA
Bracket Brake Form
-
MAT1
Wheel material
Polyurethane (anti-static)
COL
Wheel color
yellow
BEA
Wheel bearing
single bearing
D
100
125
100
125
mm
CODE1
wheel code
UX
H
148~171
mm
F
28
mm
A
100
mm
B
58
mm
C
82
mm
E
40
mm
DD
d
8.8
mm
R
84~107
mm
TT
t
2
mm
LOAD
Allowable load / three gear options: 1 gear
10.2
kg
LOAD1
Allowable load/three gears optional: 2 gears
20.4
kg
LOAD2
Allowable load / three gears optional: 3 gears
30.6
kg
WEI
reference weight
0.755
kg
LINK
web link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청