Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CVA06 - 固定型不锈钢减震脚轮 容许载荷10.2~30.6kg
明细表
J-CVA06-D100-UX
CODE
代码
J-CVA06
TYPE
支架类型
固定型
MAT
支架材质
SUS304
SUR
支架表面处理
-
BRA
支架刹车形式
-
MAT1
轮部材质
聚氨酯(防静电)
COL
轮部颜色
黄色
BEA
轮部轴承
单轴承
D
mm
CODE1
轮部代号
UX
H
148~171 mm
F
28 mm
A
100 mm
B
58 mm
C
82 mm
E
40 mm
DD
d
8.8 mm
R
84~107 mm
TT
t
2 mm
LOAD
容许载荷/三档可选:1档
10.2 kg
LOAD1
容许载荷/三档可选:2档
20.4 kg
LOAD2
容许载荷/三档可选:3档
30.6 kg
WEI
参考重量
0.755 kg
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型