Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CVB60 - Compact Two-Wheel Caster Extra Heavy Duty Flat Bottom Swivel
Bill of material
J-CVB60-D80-DB
CODE
code
J-CVB60
TYPE1
Bracket Type
Flat bottom movable type
MAT1
Bracket Material
Q235A
SUR
bracket surface treatment
yellow galvanized
ROTARY
Rotary part bearing
Deep groove ball bearing + tapered roller bearing
BRA
Brake form
-
WHEEL
wheel code
DB
MAT2
wheel material
Cast nylon
COLOR
beige
BEARING
Wheel bearing
Double ball bearing
D
80
H
125
F
40
A
140
B
110
C
105
E
80
E1
75
DD
d
11
R
80
ALL
allowable load
1750 kg
WEIGHT
reference weight
4.2 kg
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)