카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAC16 - Light-duty shockproof foot cup Fixed adjustment type NBR base type
Bill of material
WAC16-D33-M8-L30
CODE
code
WAC16
TYPE
Types of
NBR base type
MAT1
Material (screw)
S45C
MAT2
Material (base)
Nitrile rubber NBR
SUR1
Surface treatment (screw)
Galvanized
SUR2
Surface treatment (base)
black
D
M
L
S
13
H
12
V
6
V1
6.5
LB
Load bearing
59 kg
RW
reference weight
0.04 Kg/pcs
LINK
weblink
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드