Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAN21_22 - Eccentric foot cup/Fixed adjusting seat.Wall type/Light load type
Bill of material
WAN21-D55-M12-L50
CODE
code
TYPE
type
Fixed adjustment type
TYPE1
type
Wall type
MAT
screw
MAT1
base
SUR
screw
SUR1
base
D
mm
M
mm
L
mm
S
19 mm
H
14 mm
V
8 mm
LOAD
load bearing
500 kg
CKZL
Reference weight
0.13 kg/PCS
LINK
Website link
Website link mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)