Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAN21_22 - 偏心脚杯/固定调节型.壁型/轻载型
明细表
WAN21-D55-M12-L50
CODE
代码
TYPE
类型
固定调节座
TYPE1
类型
壁型
MAT
螺杆
MAT1
底座
SUR
螺杆
SUR1
底座
D
mm
M
mm
L
mm
S
19 mm
H
14 mm
V
8 mm
LOAD
承重
500 kg
CKZL
参考重量
0.13 kg/PCS
LINK
网址链接
网址链接 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型