WAR52-D100-M30-L90
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/war52_54.prj},{NB=WAR52-D100-M30-L90},{CODE=WAR52},{TYPE=Universal adjustable angle type},{MAT1=Q235},{MAT2=S45C},{ST1=galvanization},{ST2=galvanization},{D=100},{M=30},{L=90},{S=30},{S1=46},{H=37.5},{V=10},{V1=15},{BTWO=3000},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAR52_54 - Foot cup, super heavy duty type, universal adjustable angle type, base material: Q235
Bill of material
WAR52-D100-M30-L90
CODE
code
WAR52
WAR52
TYPE
type
Universal adjustable angle type
MAT1
Base material
Q235
MAT2
Screw material
S45C
ST1
Base surface treatment
galvanization
galvanization
ST2
Screw surface treatment
galvanization
galvanization
D
100
mm
M
30
mm
L
90
100
125
150
90
100
125
150
mm
S
30
mm
S1
46
mm
H
37.5
mm
V
10
mm
V1
15
mm
BTWO
bear the weight of
3000
kg
RW
Reference weight
2.66
kg/pcs
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청