Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAR61_66 - 脚杯,超重载型,万向可调角度型,底座材质:S45C
明细表
WAR63-D120-M30-L100
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
底座材质
S45C
MAT2
螺杆材质
S45C
MAT3
橡胶垫材质
ST1
底座表面处理
ST2
螺杆表面处理
D
120 mm
M
30 mm
L
mm
S
46 mm
H
mm
V
14 mm
V1
15 mm
BTWO
承载
4000 kg
RW
参考重量
3.00 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型