BCK03-L340-1-C-RA-NPN-3-P
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_linear
B3-Linear Motor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_linear/b3/bck03_04.prj},{NB=BCK03-L340-1-C-RA-NPN-3-P},{CODE=BCK03},{TYPE=86A series, with iron core},{MAT1=Chrome-molybdenum},{MAT2=A6063},{SURFACE=Black anodized},{L=340},{NM=1},{WQG=C},{ER=RA},{PS=NPN},{MSL=3},{DRIVERS=P},{MS=1.5},{MA=1},{PT=154},{CT=87},{RC=12},{CC=2.5},{TC=34.6},{WR=4.6},{WI=18},{MPD=20},{KI=80},{MM=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bck03_04/assem/bck03_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BCK03_04 - Standard type KK linear motor module Magnetic scale encoder 86A series/86B series
Bill of material
BCK03-L340-1-C-RA-NPN-3-P
CODE
code
BCK03
BCK03
TYPE
type
86A series, with iron core
86A series, with iron core
MAT1
Base material
Chrome-molybdenum
MAT2
Cover material
A6063
SURFACE
Cover surface treatment
Black anodized
L
Track length L
340
440
540
640
740
840
940
1040
340
440
540
640
740
840
940
1040
NM
Number of motes
1(Single Actuator)
1(Single Actuator)
WQG
wind-quasi-gar
C(Cover)
C(Cover)
ER
Encoder resolution
RA(1um)
RA(1um)
PS
Photoelectric switch
NPN
PNP
NPN
PNP
MSL
Movable sub-out length
3(3m)
5(5m)
3(3m)
5(5m)
DRIVERS
Drivers
P(Matsushita)
S(High-Tech)
N(Without driver)
P(Matsushita)
S(High-Tech)
N(Without driver)
S
Itinerary S
210
210
L1
Total length L1
366
N
Number of holes N
3
HML
Horizontal maximum load
9
9
kg
MS
Maximum speed
1.5
m/s
MA
Maximum acceleration
1
g
MW
Motor weight
5
5
kg
PT
Peak thrust
154
154
N
CT
Continuous thrust
87
87
N
RC
Rated current
12
A
CC
Continuous current
2.5
A
TC
Thrust constant
34.6
34.6
N/A
WR
Wire resistance
4.6
4.6
Ω
WI
Wire inductor
18
18
mH
MPD
Magnetic pole distance
20
mm
KI
Kinetic length
80
80
mm
MM
Moton mass
1
1
kg
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청