AOB05-5050A-L50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
50_60 series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/50_60series/50_aob02_05.prj},{NB=AOB05-5050A-L50},{CODE=AOB05},{MAT=A6063-T5},{SUR=panshayanhua},{SPE=5050A},{L=50.0},{SD=50X50},{MZ=2.07},{CSA=750.29},{LX=17.36x10^4},{LY=17.36x10^4},{LWK=N/A},{ALT=N/A},{ART=N/A},{BA=0},{BB=0},{BC=0},{Z=0},{CA=0},{CB=0},{CC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
50_AOB02_05 - European standard 50 series aluminum alloy
Bill of material
AOB05-5050A-L50
CODE
Code
AOB05
AOB05
MAT
Material
A6063-T5
A6063-T5
SUR
Surface treatment
Sandblasting oxidation
Sandblasting oxidation
SPE
specification
5050A
5050A
L
Minimum unit 0.5
mm
값 입력 L
Minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
SD
Section size
50X50
50X50
MZ
Weight per meter
2.07
2.07
kg/m
CSA
Cross-sectional area
750.29
750.29
mm2
LX
Moment of inertia of section
17.36x10^4
17.36x10^4
LY
Moment of inertia of section
17.36x10^4
17.36x10^4
LWK
Increase the processing of threaded holes on both ends
No additional threaded holes
LM (increased threaded holes on the left end)
RM (add threaded holes on the right end)
DM(Increase the processing of threaded holes on both ends)
No additional threaded holes
LM (increased threaded holes on the left end)
RM (add threaded holes on the right end)
DM(Increase the processing of threaded holes on both ends)
ALT
Left side chasing
No processing
No processing
ART
Right side chasing
No processing
No processing
BA
0
0
mm
BB
0
0
mm
BC
0
0
mm
Z
0
0
CA
0
0
mm
CB
0
0
mm
CC
0
0
mm
LINK
URL
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청